产品详情
吊装式
平衡吊单元
- 型号
- BBS
- 产品功能
【操作力轻、操作性高】
只需些许力量,即可操作最大285kg的重物。
在重物处理的作业现场,可确保作业人员的安全性。
与以往的以微动方式滞涩移动不同,如同人的双手般,搬送重物轻松自如。【工件改变也无需调整】(BBS-A型)
无需繁琐的调整,只用1个按钮即可切换至最佳状态。【只需切换开关即可轻松平衡】(BBS-O型)
只需根据夹具、工件调整1次即可。
使用时只需切换开关即可。【标配注重安全性的制动器】
配备制动器,万一气源切断,也不会发生工件坠落或复位后的弹跳现象。【亦支持全气动方式】
可支持不需要电的全气动方式。
还可在防爆环境下使用。
- 衍生系列
-
- 型号BBS-A
- 产品名称
- 自动调压式
- 缸径
- Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
- 标准行程
- 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500
- 备注
- 型号BBS-O
- 产品名称
- 固定调压式 控制箱分体式
- 缸径
- Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
- 标准行程
- 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500
- 备注
- 型号BBS-OB
- 产品名称
- 固定调压式 控制箱一体式
- 缸径
- Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
- 标准行程
- 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500
- 备注