产品详情
专用流体用电磁阀
油用直动式2通电磁阀(专用阀)
- 型号
- FLB・GFLB
2023年12月28日销售中止
- 产品功能
【油对应】
使用粘性流体时也可切实开闭,最适用于油的控制。【低功耗】
采用低功耗线圈。
- 衍生系列
-
- 型号FLB21
- 产品名称
- 2通・NC型
- 尺寸
- 22mm宽
- 节流孔径(mm)
- Φ1, 2
- 配管口径
- Rc1/8
- 备注
- 2023年12月28日
销售中止
- 型号FLB31
- 产品名称
- 2通・NC型
- 尺寸
- 28mm宽
- 节流孔径(mm)
- Φ3, 4, 5
- 配管口径
- Rc1/8, 1/4
- 备注
- 2023年12月28日
销售中止
- 型号FLB41
- 产品名称
- 2通・NC型
- 尺寸
- 34mm宽
- 节流孔径(mm)
- Φ4, 5, 7, 10
- 配管口径
- Rc1/4, 3/8, 1/2
- 备注
- 2023年12月28日
销售中止
- 型号FLB51
- 产品名称
- 2通・NC型
- 尺寸
- 40mm宽
- 节流孔径(mm)
- Φ4, 5, 7, 10
- 配管口径
- Rc1/4, 3/8, 1/2
- 备注
- 2023年12月28日
销售中止