联系我们

产品详情

专用流体用电磁阀

温水用直动式2通电磁阀(专用阀)

型号
FHB
行业

温水用直动式电磁阀。使用耐热性线圈,可用于90℃以下的温水。

资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

CKD plus 仅限会员

产品功能

【高温适用】
使用等同于绝缘等级180(H)的线圈,可用于90℃以下的热水。

【耐腐蚀性】
采用高耐腐蚀材料,可靠性、耐久性提高。

【低功耗】
采用低功耗线圈。

衍生系列
型号FHB21
产品名称
2通・NC型
尺寸
22mm宽
节流孔径(mm)
Φ1, 2
配管口径
Rc1/8
备注
型号FHB31
产品名称
2通・NC型
尺寸
28mm宽
节流孔径(mm)
Φ3, 4, 5
配管口径
Rc1/8, 1/4
备注
型号FHB41
产品名称
2通・NC型
尺寸
34mm宽
节流孔径(mm)
Φ4, 5, 7, 10
配管口径
Rc1/4, 3/8, 1/2
备注
型号FHB51
产品名称
2通・NC型
尺寸
40mm宽
节流孔径(mm)
Φ4, 5, 7, 10
配管口径
Rc1/4, 3/8, 1/2
备注

回到产品一览