产品详情
专用流体用电磁阀
压缩空气用先导式2通电磁阀
- 型号
- EXA・GEXA
- 产品功能
【低功耗】
搭载功耗0.6W的节能型执行器,可实现PC直接驱动。【大流量】
通过先导式膜片驱动控制大流量。【小型、轻量】
内置对应大流量的膜片和接头实现小型化,采用树脂制阀体实现轻量化。【单元化】
搭载在集成阀、气源处理单元CXU上,对应元件的集成化。
- 衍生系列
-
- 型号EXA-C※
- 产品名称
- 树脂阀体带快插接头
- 配管口径
- 带Φ6, Φ8, Φ10, Φ12快插接头
- 使用压力(MPa)
- 0.01~0.7
- 备注
- 型号EXA-※A
- 产品名称
- 铝阀体 螺纹旋入连接
- 配管口径
- Rc1/4, 3/8
- 使用压力(MPa)
- 0.01~0.7
- 备注