产品详情
专用流体用电磁阀
水用小型先导式电磁阀
- 型号
- FWD
- 产品功能
【紧凑】
采用特殊形状膜片,以紧凑结构确保大流量。【轻量】
通过执行器的树脂化,实现大幅轻量化。【低功耗】
功耗4W(Rc1/2, DC)。【可靠性】
采用高耐腐蚀材质,耐腐蚀性提高。
- 衍生系列
-
- 型号FWD
- 产品名称
- 先导式・NC型
- 使用压力(MPa)
- 0.02~0.7
- 配管口径
- Rc1/4~1
- 备注
Japan
产品详情
专用流体用电磁阀
【紧凑】
采用特殊形状膜片,以紧凑结构确保大流量。
【轻量】
通过执行器的树脂化,实现大幅轻量化。
【低功耗】
功耗4W(Rc1/2, DC)。
【可靠性】
采用高耐腐蚀材质,耐腐蚀性提高。