产品详情
自动洒水控制元件
自动洒水用树脂制电磁阀
- 型号
- GSV
- 产品功能
【可靠性】
采用防水性封装线圈,可靠性提高。【可靠性】
利用防止先导流路堵塞的自清洗过滤器,可稳定动作。【液体肥料、营养液对应】
采用树脂本体,也可对需避免金属成分熔出的液体肥料、营养液进行控制。
- 衍生系列
-
- 型号GSV-25A
- 产品名称
- -
- 使用压力范围(MPa)
- 0.03~0.5
- 配管口径
- 相当于Rc1
- 备注
- 型号GSV-50A
- 产品名称
- -
- 使用压力范围(MPa)
- 0.03~0.5
- 配管口径
- 相当于RC2
- 备注