产品详情
平行凸轮单元
平行凸轮单元 标准型
- 型号
- PCIS・PCOS
部分衍生系列销售中止
- 产品功能
【最适用于长间距进给】
输入输出轴平行,在1、2、3、4分度这种分度数较少时适用的单元。
可有效用于输送带、辊式进给器的长间距进给驱动。
【可进行振动凸轮操作】
可进行摆动角度45°以下的振动凸轮操作。
【安装方式可选】
外壳6个面均设有安装螺孔,可使用6种安装方式。
- 衍生系列
-
- 型号PCIS
- 产品名称
- 分度
- 轴间距离(mm)
- 40, 50, 63, 80, 100, 125
- 备注
- 型号PCOS
- 产品名称
- 振动
- 轴间距离(mm)
- 40, 50, 63, 80, 100, 125
- 备注
- 型号PCIS
- 产品名称
- 分度
- 轴间距离(mm)
- 160, 200, 250
- 备注
- 2022年09月30日
销售中止
- 型号PCOS
- 产品名称
- 振动
- 轴间距离(mm)
- 160, 200, 250
- 备注
- 2022年09月30日
销售中止