联系我们

产品详情

摆动•旋转型气缸

超级叶片式摆动气缸

型号
SFR・SFRT
行业

实现小型、轻量、大扭矩,空气泄漏少的叶片型摆动气缸。

资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

CKD plus 仅限会员

产品功能

【空气泄漏为业内最低水平】
采用独创性密封结构,空气泄漏达到业内最低水平。

【可低速动作】
采用独创性密封结构,可实现无粘滞、平滑的低速动作。
低速区域为1.5秒/90°。

【小型、轻量、大扭矩】(SFR-※-90)
本体紧凑,扭矩高,为以往的1.5倍。

【适应各种安装场所的多面安装型】
可将上面、侧面3面、下面等5个面用作安装面。

衍生系列
型号SFR
产品名称
轴型
有效扭矩(0.5MPa时)
'0.3~2.0 [N・M]
摆动角度(°)
90
备注
型号SFRT
产品名称
滑块型
有效扭矩(0.5MPa时)
'0.3~2.0 [N・M]
摆动角度(°)
180
备注

回到产品一览