产品详情
高速型气缸
高能量吸收型气缸
- 型号
- HCM
- 产品功能
【内置新缓冲机构】
内置新缓冲机构,实现行程终点的平滑停止。【带调整机构】
对应多种条件,可轻松调整。【冲击吸收力是以往气缸的5倍】
缓冲密封件采用了浮动方式。
最适于在重负载的中速区域使用(MAX2000mm/sec)。
- 衍生系列
-
- 型号HCM
- 产品名称
- 双作用基本型、带开关
- 缸径(mm)
- Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50, Φ63
- 标准行程(mm)
- Φ20~32:200~700 Φ40~63:200~1000
- 备注
Japan
产品详情
高速型气缸
【内置新缓冲机构】
内置新缓冲机构,实现行程终点的平滑停止。
【带调整机构】
对应多种条件,可轻松调整。
【冲击吸收力是以往气缸的5倍】
缓冲密封件采用了浮动方式。
最适于在重负载的中速区域使用(MAX2000mm/sec)。