产品详情
高速型气缸
高速型气缸
- 型号
- HCA
- 产品功能
【高耐久性】
采用高速滑动也十分耐用的新材料。
【缓冲调整简便】
只需设定溢流压力,即可轻松进行缓冲调整。【高吸收能量】
约为以往的6~8倍。
有效发挥空气的压缩性,具有比缓冲吸收器更优异的冲击吸收能力。
【轻量化】
采用铝材,实现轻量化。
- 衍生系列
-
- 型号HCA
- 产品名称
- 双作用基本型、带开关
- 缸径(mm)
- Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
- 标准行程(mm)
- Φ20~32:400~700 Φ40~100:400~1000
- 备注