产品详情
带线性导轨气缸
线性滑台气缸
- 型号
- LCW
- 产品功能
【3面安装】
业界首创!采用新颖的L型滑台,可三面安装。
设计的自由度得到大幅提高。
【配管、配线方向位于同一面】
配线、配管整齐。提高了作业效率与可视性。
【小型、省空间】
与LCR系列相比,宽度方向的尺寸减少了27%,面积减少了20%。
重新调整挡块位置,实现了小型化、省空间化。
【防坠落型种类扩充】
业界首创!除后端外,前端也采用防坠落机构。
※前端为接单生产品。
【标配行程调整功能】
挡块有橡胶缓冲型挡块、带橡胶缓冲金属型挡块、缓冲器型挡块3种可选。
- 衍生系列
-
- 型号LCW
- 产品名称
- 双作用·单活塞杆型
- 缸径(mm)
- Φ12, Φ16, Φ20
- 标准行程(mm)
- 30, 50, 75
- 备注
- 型号LCW-Q
- 产品名称
- 双作用・防坠落型
- 缸径(mm)
- Φ12, Φ16, Φ20
- 标准行程(mm)
- 30, 50, 75
- 备注