产品详情
拾放单元
直进式拾放单元
- 型号
- PPLX
- 产品功能
【2种输出轴】
备有A型(臂式)、B型(台式)2种输出轴类型。
【产品种类丰富】
可根据行程和性能选择尺寸、行程。
尺寸:40, 50, 63, 80
水平行程:80~200mm
【高速、高精度】
通过合成2组滚柱凸轮机构,可实现高速、高精度的水平、上下驱动。
(高速搬送0.5秒/周期 高精度±0.02mm)
【高刚性】
输出部的滑块由线性运动导轨进行直线导向,对各方向的负荷均可实现高刚性。【省空间】
采用薄型外壳,实现省空间化。
最适用于将小型工件供给、搬送至输送线上。
- 衍生系列
-
- 型号PPLX※-※-A
- 产品名称
- 臂式
- 水平方向行程(mm)
- 10~200
- 垂直方向行程(mm)
- 5~60
- 备注
- 型号PPLX※-※-B
- 产品名称
- 台式
- 水平方向行程(mm)
- 10~200
- 垂直方向行程(mm)
- 5~60
- 备注