产品详情
带线性导轨气缸
线性滑台气缸
- 型号
- LCG
- 产品功能
【采用导轨滚珠4列配置的线性导轨】(Φ12以上)
将导轨滚珠4列配置,无论负荷方向如何,均可稳定动作。
与2列配置的导轨相比,导轨滚珠的接触范围较小,因此旋转时产生的摩擦阻力少,动作平滑,并可提高精度和刚性的产品。
【高刚性】
滑台的材质采用不锈钢或钢。
与宽幅导轨相组合,进一步提升刚性。
【设计的自由度高】
具有挡块左右对称型、多面配管、双面安装、带定位孔等特点,设计方面自由度极高的产品。
【选择项•产品种类丰富】
机种分为标准型、防坠落型、洁净规格型。
选择项品种丰富,备有行程调整用挡块、带缓冲型挡块等。
※洁净规格无法选择缓冲器型挡块。
【带缓冲机构】
气缸前进时,即使驱动部和工件碰触,缓冲机构也会动作,是保护工件与气缸的型号。
拾放等前端需使用缓冲机构等情况下有效。
并可安装可检测缓冲器动作的气缸开关(BL型),从而检测生产线等的异常。
- 衍生系列
-
- 型号LCG
- 产品名称
- 双作用·单活塞杆型
- 缸径(mm)
- Φ6, Φ8, Φ12, Φ16, Φ20, Φ25
- 标准行程(mm)
- 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150
- 备注
- 型号LCG-Q
- 产品名称
- 双作用・防坠落型
- 缸径(mm)
- Φ8, Φ12, Φ16, Φ20, Φ25
- 标准行程(mm)
- 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150
- 备注
- 型号LCG-P7※
- 产品名称
- 双作用・单活塞杆型洁净规格
- 缸径(mm)
- Φ6, Φ8, Φ12, Φ16, Φ20, Φ25
- 标准行程(mm)
- 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150
- 备注