产品详情
带线性导轨气缸
线性滑台气缸
- 型号
- LCM
- 产品功能
【最适用于高精度定位】
具有移动平行度0.005mm、安装平行度0.03mm的高精度。
最适用于定位。
注:LCM-6、8的行程30为0.006mm。【小型化的极限追求】
实现了气缸缸体、线性导轨、滑台的一体化,追求小型、紧凑化的极限。
狭小空间中也可安装,因此提高了配置的自由度。
【工件可双面安装】
工件可通过预设的安装孔,直接安装至滑台的上面和正面。
气缸缸体和滑台采用具有耐腐蚀性的不锈钢。
【强耐负荷的设计】
采用4点接触的线性导轨,可应对各方向的负荷。
- 衍生系列
-
- 型号LCM
- 产品名称
- 双作用·单活塞杆型
- 缸径(mm)
- Φ4.5, Φ6 ,Φ8
- 标准行程(mm)
- 5, 10, 15, 20, 30
- 备注
- 型号LCM-P
- 产品名称
- 双作用•伸出行程可调型
- 缸径(mm)
- Φ4.5, Φ6, Φ8
- 标准行程(mm)
- 5, 10, 15, 20, 30
- 备注
- 型号LCM-R
- 产品名称
- 双作用・伸缩行程可调型
- 缸径(mm)
- Φ4.5, Φ6, Φ8
- 标准行程(mm)
- 5, 10, 15, 20, 30
- 备注
- 型号LCM-A
- 产品名称
- 双作用•侧面安装型
- 缸径(mm)
- Φ4.5, Φ6, Φ8
- 标准行程(mm)
- 5, 10, 15, 20, 30
- 备注
- 型号LCM-P73
- 产品名称
- 双作用・单活塞杆型 洁净规格
- 缸径(mm)
- Φ4.5, Φ6, Φ8
- 标准行程(mm)
- 5, 10, 15, 20, 30
- 备注