联系我们 产品详情 带线性导轨气缸 线性滑台气缸 型号 LCY 2020年08月31日销售中止 行业 添加到收藏夹 【停产产品】将线性导轨部与气缸部设计为并列结构的薄型、实现高精度动作的Z轴用高刚性气缸。 资料⁄下载样本PDFCKD plus 仅限会员 产品特点 衍生系列 产品功能 【薄型设计】用作Z轴用执行部,采用考虑到对X轴力矩负荷的薄型结构。 衍生系列 型号LCY 产品名称 基本型 缸径(mm)Φ10, Φ16, Φ20, Φ25标准行程(mm)15, 30, 50 备注 2020年08月31日销售中止旧的目录 型号LCY-A 产品名称 省配管型 缸径(mm)Φ10, Φ16, Φ20, Φ25标准行程(mm)15, 30, 50 备注 2020年08月31日销售中止旧的目录 型号LCY-R 产品名称 缩回行程可调型 缸径(mm)Φ10, Φ16, Φ20, Φ25标准行程(mm)15, 30, 50 备注 2020年08月31日销售中止旧的目录 回到产品一览