产品详情
夹紧气缸
销钉式夹紧气缸
- 型号
- PCC
- 产品功能
【夹紧臂可选4个方向】
相对于配管口的安装面,夹紧臂的方向有4个可选。
【备有2种定位销形状】
定位销形状有圆形和菱形可选。
【工件的接触面位置最多可调整2mm】
选择带垫片时,通过单侧3片(t1:1片、t0.5:2片)、两侧6片的垫片,接触面位置可调整0.5mm~2mm。
【可选择防坠落机构】
与工件的厚度无关,保持夹紧位置。
防止万一工件脱落。
【可选择防焊渣对策】
在内部安装防焊渣防护盖,减少夹紧臂凸轮槽部的焊渣堆积。(SP1)
- 衍生系列
-
- 型号PCC
- 产品名称
- 双作用·单活塞杆型
- 缸径(mm)
- Φ50
- 定位销直径(mm)
- Φ12.5, Φ12.7, Φ14.5, Φ14.7, Φ17.5, Φ17.7, Φ19.5, Φ19.7, Φ24.5, Φ24.7
- 备注
- 型号PCC-Q
- 产品名称
- 双作用・防坠落型
- 缸径(mm)
- Φ50
- 定位销直径(mm)
- Φ12.5, Φ12.7, Φ14.5, Φ14.7, Φ17.5, Φ17.7, Φ19.5, Φ19.7, Φ24.5, Φ24.7
- 备注