产品详情
夹紧气缸
轻量夹紧气缸
- 型号
- CAC-N・UCAC-N
有助于实现焊接夹具等的轻量化的小型、轻量型夹紧气缸。
CAC-N系列的缸体采用高可靠性、轻量的CMK2系列。
UCAC-N系列在CAC-N系列上安装了在任意位置防坠落机构。只要气缸处于静止状态时,无论在任何位置都可以锁紧。锁紧反方向为自由状态,可将工件等紧急取出的气缸。

- 产品功能
【有助于实现焊接夹具等的轻量化】
缸体采用高可靠性、轻量的CMK2系列。
【任意位置防坠落机构】(UCAC-N系列)
在全行程(包括行程端)中活塞杆呈静止状态时,可以防坠落。
锁紧反方向为自由状态,工件被夹住时,由于自由方向可活动活塞杆,因此仍可取下工件。【可选择的开关安装方式】
可选择拉杆安装方式和束带安装方式。
【装载各种开关】
可装载有触点、无触点、双色显示、强磁场等各种开关。
- 衍生系列
-
- 型号CAC-N
- 产品名称
- 轻量夹紧气缸
- 缸径(mm)
- Φ32, Φ40
- 行程(mm)
- 50, 75, 100, 125, 150
- 备注
- 型号UCAC-N
- 产品名称
- 轻量带防坠落夹紧气缸
- 缸径(mm)
- Φ32, Φ40
- 行程(mm)
- 50, 75, 100, 125, 150
- 备注