联系我们 产品详情 夹紧气缸 旋转夹紧气缸 型号 RCS 2021年02月28日销售中止 行业 夹紧 添加到收藏夹 【停产产品】代替产品:RCS2系列缩短了全长尺寸,减小安装空间。可进行贯穿螺栓安装,提高了安装性。活塞杆前端可选择对边宽度或者四面宽度。 资料⁄下载样本PDFCKD plus 仅限会员 产品特点 衍生系列 产品功能 【省空间】与RCC2系列相比,缩短了全长尺寸。【杆端四面宽度】活塞杆前端可选择对边宽度或者四面宽度。【使用贯穿螺栓进行安装】可使用贯穿螺栓从上面进行安装,提高了安装性。 衍生系列 型号RCS 产品名称 双作用·单活塞杆型 缸径(mm)Φ16行程(mm)17.5, 27.5 备注 2021年02月28日销售中止旧的目录 回到产品一览