产品详情
消音器
消音器 小口径・树脂本体型
- 型号
- SL・SLW
- 产品功能
【小型・树脂本体型】
消音效果20dB以上。
紧凑型。
- 衍生系列
-
- 型号SL-M5
- 产品名称
- 消音器
- 配管口径(R)
- M5
- 适用气缸缸径
- φ6~φ15
- 消音效果(dB[A])
- 20dB以上
- 备注
- 型号SLW
- 产品名称
- 消音器
- 配管口径(R)
- 1/8, NPT1/8, G1/8, 1/4, NPT1/4, G1/4, 3/8, NPT3/8, G3/8, 1/2, NPT1/2, G1/2
- 适用气缸缸径
- Φ20~Φ80, Φ32~Φ80, Φ50~Φ100, Φ50~Φ100
- 消音效果(dB[A])
- 30dB以上
- 备注
- 型号SLW-※A-H
- 产品名称
- 高消音、小口径、树脂本体型
- 配管口径(R)
- 1/4, 3/8, 1/2
- 适用气缸缸径
- Φ32~Φ80 / Φ50~Φ100 / Φ50~Φ100
- 消音效果(dB[A])
- 40以上
- 备注
- 型号SLW-※L
- 产品名称
- 大流量、小口径、树脂本体型
- 配管口径(R)
- 1/4, 3/8
- 适用气缸缸径
- Φ32~Φ80 / Φ50~Φ100
- 消音效果(dB[A])
- 30以上
- 备注
- 型号SLW-6S, SLW-8S
- 产品名称
- 高消音
- 配管口径(R)
- 1/8, 1/4
- 适用气缸缸径
- Φ20~Φ80 / Φ32~Φ80
- 消音效果(dB[A])
- 25以上
- 备注
- 型号SLW-20S
- 产品名称
- 高消音
- 配管口径(R)
- 3/4
- 适用气缸缸径
- Φ100~Φ200
- 消音效果(dB[A])
- 30以上
- 备注
- 型号SLW-H※
- 产品名称
- 快插型
- 配管口径(R)
- Φ6, Φ8, Φ10, Φ12
- 适用气缸缸径
- -
- 消音效果(dB[A])
- 20以上
- 备注