联系我们 产品详情 消音器 消音器 超小型 型号 SLM 行业 型号生成系统 添加到收藏夹 降低排出气体时产生的排气噪音的元件。紧凑型,消音效果20dB[A]以上。小型气动元件的周边设备。 资料⁄下载样本PDF安全注意事项CKD plus 仅限会员 产品特点 衍生系列 产品功能 【超小型】消音效果20dB[A]以上。紧凑型。滤芯使用烧结金属。 衍生系列 型号SLM-M3 产品名称 配管口径 配管口径M3适用缸径Φ6以下消音效果(dB[A])20以上 备注 型号SLM-M5 产品名称 超小型 配管口径M5适用缸径φ6~φ15消音效果(dB[A])20以上 备注 回到产品一览