产品详情
接头・气管
新型接头 不锈钢型
- 型号
- ZW
- 产品功能
【紧凑尺寸】
对应省空间的紧凑尺寸。
实现了平滑的插入与可靠的密封。
白色本体与卸管压环采用阻燃性树脂。(相当于UL94标准V-0)
金属部件均为不锈钢。
- 衍生系列
-
- 型号ZW-S※
- 产品名称
- 直管型
- 适用气管外径
- Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, Φ12
- 配管口径(R)
- M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- 备注
- 型号ZW-L※
- 产品名称
- 弯管型
- 适用气管外径
- Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, Φ12
- 配管口径(R)
- M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- 备注
- 型号ZW-T※
- 产品名称
- 三通
- 适用气管外径
- Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, Φ12
- 配管口径(R)
- -
- 备注