产品详情
接头・气管
新型接头 不锈钢型
- 型号
- ZSP
- 产品功能
【不锈钢型】
金属本体部分采用不锈钢(SUS303同等产品)。
最适合在易腐蚀的环境、易受铜离子影响的环境中使用。【产品种类丰富】
可对应各种空压配管的丰富种类。【环保产品】
材质中不含对地球环境有害的物质,是符合RoHS指令的产品。
- 衍生系列
-
- 型号ZSP-C
- 产品名称
- 直管型
- 适用气管外径
- Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, Φ12
- 配管口径(R)
- M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- 备注
Japan
产品详情
接头・气管
【不锈钢型】
金属本体部分采用不锈钢(SUS303同等产品)。
最适合在易腐蚀的环境、易受铜离子影响的环境中使用。
【产品种类丰富】
可对应各种空压配管的丰富种类。
【环保产品】
材质中不含对地球环境有害的物质,是符合RoHS指令的产品。