联系我们 产品详情 接头・气管 旋转接头 型号 RJF 行业 型号生成系统 添加到收藏夹 通过内置轴承,刚性高,摆动阻力小。回路数4・6・8・12・16的丰富产品系列。回路数12・16时,备有省空间型产品。配管口径除M5外,也备有Rc1/8型。 资料⁄下载样本PDF安全注意事项CKD plus 仅限会员 产品特点 衍生系列 产品功能 【用途】向分度工作台, 旋转滑台, 旋转桶等旋转轴部位的气缸, 吹气, 切换阀等供给压缩空气的接头。 衍生系列 型号RJF 产品名称 旋转接头 配管口径(Rc)M5, 1/8使用压力-100kPa~0.7MPa回路数4, 6, 8, 12, 16 备注 回到产品一览