产品详情
减压阀
精密减压阀
- 型号
- RPE
- 产品功能
【耗气量降低70%】
与本公司以往产品相比,放气量大幅度减少。
(一次侧压力0.7MPa同等条件时相比)
【高精度压力控制】
重复精度:满量程的±0.5%以内。
灵敏度:满量程的0.2%以内。
可用于精密的张力控制等各种用途。
【小型】
小型□42㎜/轻量250g
采用铝合金材料的紧凑轻量设计。【模块型】
可与C1000系列的过滤器、精密过滤器连接。
- 衍生系列
-
- 型号RPE1000
- 产品名称
- 精密减压阀
- 配管口径(Rc)
- 1/4
- 最高使用压力(MPa)
- 1.0
- 设定压力(MPa)
- 0.01~0.7
- 备注