产品详情
减压阀
水用减压阀
- 型号
- WR
- 产品功能
【易使用】
旋钮形状便于压力调节操作。
一按即可锁定压力调节旋钮。
标配滤网。
RoHS对应产品。【主要用途】
压力控制:即使流量变动,也能设定为任意的压力。
流量控制:通过同时使用节流阀,可以调节任意的流量。
保护设备:保护设备免受一次侧压力变动的损害。
使用设备示例:激光加工机、焊接机、牙科医疗设备等。
- 衍生系列
-
- 型号WR1
- 产品名称
- 标准型
- 配管口径(Rc)
- 1/8, 1/4
- 最高使用压力(MPa)
- 1.0
- 设定压力(MPa)
- 0.05~0.70 0.02~0.35
- 备注
- 型号WR2
- 产品名称
- 标准型
- 配管口径(Rc)
- 3/8, 1/2
- 最高使用压力(MPa)
- 1.0
- 设定压力(MPa)
- 0.05~0.70 0.02~0.35
- 备注
- 型号WR1-L
- 产品名称
- 低压用
- 配管口径(Rc)
- 1/8, 1/4
- 最高使用压力(MPa)
- 1.0
- 设定压力(MPa)
- 0.02~0.35
- 备注
- 型号WR2-L
- 产品名称
- 低压用
- 配管口径(Rc)
- 3/8, 1/2
- 最高使用压力(MPa)
- 1.0
- 设定压力(MPa)
- 0.02~0.35
- 备注