产品详情
冷凝水排出器
冷凝水分离器
- 型号
- FX
重量轻、体积小的冷凝水分离器。利用旋流效果,使压缩空气中的水滴紧贴滤杯内壁,集中增大以去除99%以上的水分。最适合用作空气配管的简易除水。
【适用空压机:0.75kW~37kW】

- 产品功能
【小型轻量】
水份分离效率:99%
适用压缩机:0.75kW~37kW
FX1004、FX1011可与FRL的3000、4000系列进行模块化连接,FX1037可与6000、8000系列进行模块化连接。
- 衍生系列
-
- 型号FX1004-※
- 产品名称
- 冷凝水分离器
- 配管口径(Rc、NPT、G)
- 1/4, 3/8
- 最大处理流量(L/min(ANR))
- 550
- 分离效率(%)
- 99
- 备注
- 型号FX1011-※
- 产品名称
- 冷凝水分离器
- 配管口径(Rc、NPT、G)
- 1/4, 3/8, 1/2
- 最大处理流量(L/min(ANR))
- 1800
- 分离效率(%)
- 99
- 备注
- 型号FX1037-※
- 产品名称
- 冷凝水分离器
- 配管口径(Rc、NPT、G)
- 3/4, 1
- 最大处理流量(L/min(ANR))
- 6100
- 分离效率(%)
- 99
- 备注