联系我们

产品详情

滑块・活塞杆型

电动执行器

型号
KBX
行业
  • 组装
  • 理化分析设备

支持单轴、多轴伺服马达驱动的电动执行器。
通过构成部件的自由组合,适用于所有搬运情况。

【对应控制器】
KCA
※控制器详情请从“相关产品”中确认。

资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

CKD plus 仅限会员

产品功能

【组合自由】
构建仅需组合标准品,即可适用于所有搬运情况的正交搬运系统。
可在单轴至4轴范围内自由组合。

【适用于多种搬运用途】
从轻负荷搬运到重负荷搬运都可对应。
最大可搬运重量250kg。(水平时)

【长行程】
对应长行程。
最长行程4450mm(同步带驱动)

【控制器】
仅需使用连接电缆对单轴用控制器进行连接,即可组成多轴控制器。
高效,最多可同时控制4轴,还可进行复杂的密封作业。

衍生系列
型号KBX-T5D
产品名称
电动执行器 滑块型(滚珠丝杠驱动)
最大可搬运重量(水平)
10kg
最高速度
800mm/s
最大行程
500mm
备注
型号KBX-T7D
产品名称
电动执行器 滑块型(滚珠丝杠驱动)
最大可搬运重量(水平)
30kg
最高速度
800mm/s
最大行程
700mm
备注
型号KBX-10
产品名称
电动执行器 滑块型(滚珠丝杠驱动)
最大可搬运重量(水平)
80kg
最高速度
1200mm/s
最大行程
1250mm
备注
型号KBX-30
产品名称
电动执行器 滑块型(滚珠丝杠驱动)
最大可搬运重量(水平)
100kg
最高速度
1200mm/s
最大行程
1250mm
备注
型号KBX-50
产品名称
电动执行器 滑块型(滚珠丝杠驱动)
最大可搬运重量(水平)
150kg
最高速度
1200mm/s
最大行程
1600mm
备注
型号KBX-60
产品名称
电动执行器 滑块型(滚珠丝杠驱动)
最大可搬运重量(水平)
250kg
最高速度
2300mm/s
最大行程
1700mm
备注
型号KBX-10
产品名称
电动执行器 滑块型(同步带驱动)
最大可搬运重量(水平)
20kg
最高速度
2000mm/s
最大行程
2550mm
备注
型号KBX-30
产品名称
电动执行器 滑块型(同步带驱动)
最大可搬运重量(水平)
40kg
最高速度
2000mm/s
最大行程
3200mm
备注
型号KBX-50
产品名称
电动执行器 滑块型(同步带驱动)
最大可搬运重量(水平)
100kg
最高速度
2000mm/s
最大行程
4450mm
备注
型号KBX-60
产品名称
电动执行器 滑块型(同步带驱动)
最大可搬运重量(水平)
200kg
最高速度
1000mm/s
最大行程
4450mm
备注
型号KBX-T3D
产品名称
电动执行器 拉杆型(滚珠丝杠驱动)
最大可搬运重量(水平)
4kg
最高速度
600mm/s
最大行程
150mm
备注
型号KBX-T4D
产品名称
电动执行器 拉杆型(滚珠丝杠驱动)
最大可搬运重量(水平)
7kg
最高速度
600mm/s
最大行程
200mm
备注
型号KBX-T5E
产品名称
电动执行器 拉杆型(滚珠丝杠驱动)
最大可搬运重量(水平)
25kg
最高速度
600mm/s
最大行程
300mm
备注
型号KBX-00D-RH
产品名称
电动执行器 R轴型(谐波驱动)
最大可搬运重量(水平)
10kg
最高速度
360°/s
最大行程
-
备注
型号KBX-00D-RP
产品名称
电动执行器 R轴型(行星齿轮)
最大可搬运重量(水平)
10kg
最高速度
857°/s
最大行程
-
备注

回到产品一览