产品详情
无马达
电动执行器
- 型号
- ETV
部分衍生系列销售中止
可安装各厂商马达控制的电动执行器无马达规格。
皮带驱动型,还支持滚珠丝杆驱动无法对应的长行程。
内置2根线性导轨,刚性优异。
行程:100~3500mm
最大可搬送重量(水平):85kg
最高速度:2000mm/s

- 产品功能
【可安装各公司马达】
备有与12家伺服马达相符的支架。
与客户准备的马达组合,可以使用熟练的控制。
还支持各领域网络。
【简单维护】
可选择从外部直接供脂的润滑脂选项。
无需拆解本体,可从一个位置供脂,可维护导轨。
【马达安装方向丰富】
备有5种马达安装方向。
可根据装置空间进行选择。
- 衍生系列
-
- 型号ETV-14
- 产品名称
- 电动执行器 滑块型 皮带驱动
- 本体宽度
- 135mm
- 最大可搬运重量 (水平)
- 25kg
- 最高速度
- 2000mm/s
- 备注
- 型号ETV-17
- 产品名称
- 电动执行器 滑块型 皮带驱动
- 本体宽度
- 170mm
- 最大可搬运重量 (水平)
- 45kg
- 最高速度
- 2000mm/s
- 备注
- 型号ETV-22
- 产品名称
- 电动执行器 滑块型 皮带驱动
- 本体宽度
- 220mm
- 最大可搬运重量 (水平)
- 85kg
- 最高速度
- 2000mm/s
- 备注
- 型号ETV-05
- 产品名称
- 电动执行器 滑块型 皮带驱动
- 本体宽度
- 50mm
- 最大可搬运重量 (水平)
- 3kg
- 最高速度
- 2000mm/s
- 备注
- 2024年08月31日
销售中止旧的目录
- 型号ETV-06
- 产品名称
- 电动执行器 滑块型 皮带驱动
- 本体宽度
- 65mm
- 最大可搬运重量 (水平)
- 3kg
- 最高速度
- 2000mm/s
- 备注
- 2024年08月31日
销售中止旧的目录
- 型号ETV-10
- 产品名称
- 电动执行器 滑块型 皮带驱动
- 本体宽度
- 102mm
- 最大可搬运重量 (水平)
- 10kg
- 最高速度
- 1600mm/s
- 备注
- 2024年08月31日
销售中止旧的目录