产品详情
复合功能型5通电磁阀
无冲击阀
- 型号
- SKH
- 产品功能
【缓冲效果】
通过压力进行缓冲调整,因此不会出现回弹现象。【利用气缸推力】
利用气缸推力,仅靠阀即可吸收大量动能。
能量吸收会减少发热,因此使用频率不受限制。【无需追加配管】
增设缓冲装置无需追加配管作业。【维护简便】
电磁阀、隔板溢流阀均使用3根螺钉即可轻松更换。
- 衍生系列
-
- 型号SKH※20
- 产品名称
- 可变速单元
- 配管口径
- Rc1/4, 3/8
- 备注
- 型号SKH※28
- 产品名称
- 减速单元(两端减速)
- 配管口径
- Rc1/4, 3/8, 1/2
- 备注
- 型号SKH※18
- 产品名称
- 减速单元(单侧减速)
- 配管口径
- Rc1/4, 3/8, 1/2
- 备注