产品详情
直动式3通电磁阀
PICOSOL
- 型号
- 3MA/B・M3MA/B
- 产品功能
【紧凑小巧】
采用宽10mm的紧凑设计,可实现组装装置的进一步小型化。【低功耗设计(1W)】
可直接连接电子控制。【高响应】
实现了高性能、高精度控制,适用于广泛领域。
- 衍生系列
-
- 型号3MA0
- 产品名称
- 单体阀
- 配管口位置
- 直接配管
- 配管口径
- Φ4卡套接头, M3
- 备注
- 型号3MB0
- 产品名称
- 单体阀
- 配管口位置
- 底板配管
- 配管口径
- M3
- 备注
- 型号M3MA0
- 产品名称
- 个别配线集成阀
- 配管口位置
- 直接配管
- 配管口径
- Φ4卡套接头, M5
- 备注
- 型号M3MB0
- 产品名称
- 个别配线集成阀
- 配管口位置
- 底板配管
- 配管口径
- Φ4、Φ6卡套接头, M3, M5, 快插接头Φ4
- 备注