产品详情
直动式3通电磁阀
SELEX阀
- 型号
- 3PA/B・M3PA/B
- 产品功能
【紧凑型、大流量】
有效截面积
3PA/B1:2㎟
3PA/B2:5㎟【通用加压方式】
可自由切换NO、NC。【维护简单】
配管、安装方向、手动操作设置为固定方向。
可节省安装空间。
- 衍生系列
-
- 型号3PA※
- 产品名称
- 单体阀
- 配管口位置
- 直接配管
- 配管口径
- 快插接头Φ4, Φ6, Φ8, M5, Rc1/8
- 备注
- 型号3PB※
- 产品名称
- 单体阀
- 配管口位置
- 底板配管
- 配管口径
- Rc1/8, 1/4
- 备注
- 型号M3PA※
- 产品名称
- 个别配线集成阀
- 配管口位置
- 直接配管
- 配管口径
- 快插接头Φ4, Φ6, Φ8, M5, Rc1/4, 1/8
- 备注
- 型号M3PB※
- 产品名称
- 个别配线集成阀
- 配管口位置
- 底板配管
- 配管口径
- 快插接头Φ4, Φ6, Φ8, M5, Rc1/4, 1/8
- 备注