产品详情
逻辑阀
逻辑阀
- 型号
- RTD・PE・AL・SAL
- 产品功能
【空气定时器:RTD-3A】
延迟时间MAX30秒。【压力开关:PE-1】
使用压力:0.2~0.7 Mpa
电气容量
15A以下:125、250、480VAC
0.5A以下:125VDC
0.25A以下:250VDC
连接方式:外径Φ4尼龙管、快插连接
重量:102g【空气指示灯:AL-※】
可不用电点亮指示灯。
使用压力:0.05~0.8MPa
连接方式:外径Φ4尼龙管、快插连接
重量:51g【小形空气指示灯:SAL-※】
使用压力:0.25~0.8MPa
连接方式:插入内径Φ4的快插接头
重量:3.8g
- 衍生系列
-
- 型号RTD-3A
- 产品名称
- 空气定时器
- 备注
- 型号PE-1
- 产品名称
- 压力开关
- 备注
- 型号AL-※
- 产品名称
- 空气指示灯
- 备注
- 型号SAL-※
- 产品名称
- 小型空气指示灯
- 备注