产品详情
先导式3通阀
先导式电磁阀·外部先导式气动截止阀
- 型号
- NP・NVP
采用高密封性截止阀结构的大流量3通阀。适用于驱动φ400以下气缸的内部先导式NP系列。正压及负压(真空)可通用的外部先导式NVP系列。按用途分为2种。
【适用缸径:Φ6~Φ400】

- 产品功能
【内部先导方式】(NP系列)
备有NC(通电时开)型和NO(通电时闭)型。【外部先导方式】(NVP系列)
通用型。
可正负压通用。【紧凑型轻量设计、大流量】
有效截面积:MAX630㎟。
截止阀结构。
- 衍生系列
-
- 型号NP13
- 产品名称
- 内部先导式电磁阀搭载型
- 动作方式
- NC(通电时开)型
- 配管口径
- Rc3/8~2
- 备注
- 型号NP14
- 产品名称
- 内部先导式电磁阀搭载型
- 动作方式
- NO(通电时闭)型
- 配管口径
- Rc3/8~2
- 备注
- 型号NVP11
- 产品名称
- 气控型电磁阀搭载型
- 动作方式
- 通用型
- 配管口径
- Rc3/8~2
- 备注