产品详情
残压排出阀
带阀芯位置检测功能的3通电磁阀
- 型号
- SNP
- 产品功能
【安全对策】
在需要符合ISO安全标准(ISO13849-1)的电路时,可以作为残压排出阀使用。【冗余性】
可利用模块进行2连连接,简单实现双重遮闭。【支持模块化】
可与FRL元件进行模块化连接,减少安装工时及安装空间。
- 衍生系列
-
- 型号SNP-1
- 产品名称
- 单体
- 配管口径
- Rc3/8, 1/2, 3/4
- 备注
- 型号SNP-2
- 产品名称
- 2连模块
- 配管口径
- Rc3/8, 1/2, 3/4
- 备注
Japan
产品详情
残压排出阀
【安全对策】
在需要符合ISO安全标准(ISO13849-1)的电路时,可以作为残压排出阀使用。
【冗余性】
可利用模块进行2连连接,简单实现双重遮闭。
【支持模块化】
可与FRL元件进行模块化连接,减少安装工时及安装空间。