产品详情
先导式3・4・5通电磁阀
先导式3・5通阀
- 型号
- 4GA/BR・M4GA/BR・MN4GA/BR
NEW
- 行业
- 组装
- 气源供给装置
- 精制水生产
- 调整
- 过滤
- 制袋(输液袋)
- 填充
- 杀菌(高压灭菌器)
- 包装
- 压片
- 培养
- 分装
- 灭菌装置
- 理化分析设备
- 半导体制造工序(后工序)
- 化学液体供给设备用元件
- 化学气体供给设备用元件
- 氮气清洗关联元件
【NEW】扩大了对应通信。
优化了环境性能、安全性、可靠性、易用性的3、5通阀。高功能型。
【适用缸径:Φ20~Φ100】

- 产品功能
【对应穿行通讯】
2023年1月增加了CC-Link IE TSN
EtherNet/IP, DeviceNet, EtherCAT, CC-Link, CC-Link IE Field Basic, CC-Link IE Field, CC-Link IE TSN, PROFINET, PROFI-BUS DP, IO-Link
【追加10mm宽的隔板型先导单向阀】
可进行长时间的气缸的中间停止、位置保持。
(适用缸径:~φ32)
可手动进行二次侧残压排出。
【可靠性】
主阀的滑动机构追求极致,实现低滑动、长寿命。
响应时间12±2ms(4G1型)
耐久次数:1亿次(单电控)
提高放置响应性。
【环境性能】
采用新的线圈执行器,可连续通电。
实现了功耗降低。(0.35W、0.1W・低发热、省电型)
【安全性】
金属底板和树脂模块,都带排气误动作防止阀(型号选择)
可防止排气时空气的逆流以及气缸误动作。
【易用性】
配线接插件可向上、横向自由活动。
D-Sub接插件也采用旋转式,可向上、横向自由活动。
【最适合预防维护】
从向阀发出输入信号,到达到设定压力时的响应时间可通过PLC监视。
响应时间如果超过了设定的阈值,则识别为阀动作异常。
【阀2次压力检测】
备有最适合单电控、双电控型动作检测的1口检测型、以及最适合双电控、3位置型动作检测的2口检测型两种产品。
- 衍生系列
-
- 型号4GA※R
- 产品名称
- 5通单体阀
- 配管口位置
- 直接配管
- 配管口径
- Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, RC1/8~3/8
- 备注
- 型号4GB※R
- 产品名称
- 5通单体阀
- 配管口位置
- 底板配管
- 配管口径
- Rc1/8, 1/4, 3/8
- 备注
- 型号M4GA※R
- 产品名称
- 个别配线集成阀
- 配管口位置
- 直接配管
- 配管口径
- Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, RC1/8~3/8
- 备注
- 型号M4GB※R
- 产品名称
- 个别配线集成阀
- 配管口位置
- 底板配管
- 配管口径
- Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, RC1/8~3/8
- 备注
- 型号M4GA※R-T
- 产品名称
- 省配线集成阀
- 配管口位置
- 直接配管
- 配管口径
- Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, RC1/8~3/8
- 备注
- 型号M4GB※R-T
- 产品名称
- 省配线集成阀
- 配管口位置
- 底板配管
- 配管口径
- Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, Rc1/8, 1/4, 3/8
- 备注
- 型号MN4GA※R
- 产品名称
- 个别配线模块集成阀
- 配管口位置
- 直接配管
- 配管口径
- Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, M5, Rc1/8~3/8
- 备注
- 型号MN4GB※R
- 产品名称
- 个别配线模块集成阀
- 配管口位置
- 底板配管
- 配管口径
- Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8
- 备注
- 型号MN4GA※R-T
- 产品名称
- 省配线模块集成阀
- 配管口位置
- 直接配管
- 配管口径
- Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, M5, Rc1/8~3/8
- 备注
- 型号MN4GB※R-T
- 产品名称
- 省配线模块集成阀
- 配管口位置
- 底板配管
- 配管口径
- Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8
- 备注
- 型号4GB※※0R-※-※G1
- 产品名称
- 压力传感器1个
- 配管口位置
- 配管口径
- R1/8, 1/4, 快插接头Φ4~Φ8
- 备注
- 型号4GB※※0R-※-※G2
- 产品名称
- 压力传感器2个
- 配管口位置
- 配管口径
- R1/8, 1/4, 快插接头Φ4~Φ8
- 备注