联系我们

产品详情

先导式3・4・5通电磁阀

先导式3・5通阀

型号
4GA/BR・M4GA/BR・MN4GA/BR
行业
  • 组装
  • 气源供给装置
  • 精制水生产
  • 调整
  • 过滤
  • 制袋(输液袋)
  • 填充
  • 杀菌(高压灭菌器)
  • 包装
  • 压片
  • 培养
  • 分装
  • 灭菌装置
  • 理化分析设备
  • 半导体制造工序(后工序)
  • 化学液体供给设备用元件
  • 化学气体供给设备用元件
  • 氮气清洗关联元件

【NEW】扩大了对应通信。

优化了环境性能、安全性、可靠性、易用性的3、5通阀。高功能型。
【适用缸径:Φ20~Φ100】

产品功能

【对应穿行通讯】
2023年1月增加了CC-Link IE TSN

EtherNet/IP, DeviceNet, EtherCAT, CC-Link, CC-Link IE Field Basic, CC-Link IE Field, CC-Link IE TSN, PROFINET, PROFI-BUS DP, IO-Link

【追加10mm宽的隔板型先导单向阀】
可进行长时间的气缸的中间停止、位置保持。
(适用缸径:~φ32)
可手动进行二次侧残压排出。

【可靠性】
主阀的滑动机构追求极致,实现低滑动、长寿命。
响应时间12±2ms(4G1型)
耐久次数:1亿次(单电控)
提高放置响应性。

【环境性能】
采用新的线圈执行器,可连续通电。
实现了功耗降低。(0.35W、0.1W・低发热、省电型)

【安全性】
金属底板和树脂模块,都带排气误动作防止阀(型号选择)
可防止排气时空气的逆流以及气缸误动作。

【易用性】
配线接插件可向上、横向自由活动。
D-Sub接插件也采用旋转式,可向上、横向自由活动。

【最适合预防维护】
从向阀发出输入信号,到达到设定压力时的响应时间可通过PLC监视。
响应时间如果超过了设定的阈值,则识别为阀动作异常。

【阀2次压力检测】
备有最适合单电控、双电控型动作检测的1口检测型、以及最适合双电控、3位置型动作检测的2口检测型两种产品。

衍生系列
型号4GA※R
产品名称
5通单体阀
配管口位置
直接配管
配管口径
Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, RC1/8~3/8
备注
型号4GB※R
产品名称
5通单体阀
配管口位置
底板配管
配管口径
Rc1/8, 1/4, 3/8
备注
型号M4GA※R
产品名称
个别配线集成阀
配管口位置
直接配管
配管口径
Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, RC1/8~3/8
备注
型号M4GB※R
产品名称
个别配线集成阀
配管口位置
底板配管
配管口径
Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, RC1/8~3/8
备注
型号M4GA※R-T
产品名称
省配线集成阀
配管口位置
直接配管
配管口径
Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, RC1/8~3/8
备注
型号M4GB※R-T
产品名称
省配线集成阀
配管口位置
底板配管
配管口径
Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, Rc1/8, 1/4, 3/8
备注
型号MN4GA※R
产品名称
个别配线模块集成阀
配管口位置
直接配管
配管口径
Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, M5, Rc1/8~3/8
备注
型号MN4GB※R
产品名称
个别配线模块集成阀
配管口位置
底板配管
配管口径
Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8
备注
型号MN4GA※R-T
产品名称
省配线模块集成阀
配管口位置
直接配管
配管口径
Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, M5, Rc1/8~3/8
备注
型号MN4GB※R-T
产品名称
省配线模块集成阀
配管口位置
底板配管
配管口径
Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8
备注
型号4GB※※0R-※-※G1
产品名称
压力传感器1个
配管口位置
配管口径
R1/8, 1/4, 快插接头Φ4~Φ8
备注
型号4GB※※0R-※-※G2
产品名称
压力传感器2个
配管口位置
配管口径
R1/8, 1/4, 快插接头Φ4~Φ8
备注

回到产品一览