产品详情
先导式3・4・5通电磁阀
先导式3・5通阀
- 型号
- 4GD/ER・M4GD/ER・MN4GD/ER
【NEW】扩大了对应通信。
是优化了环境性能、安全性、可靠性、易用性的3、5通阀的标准型产品。
【适用缸径:Φ20~Φ100】

- 产品功能
【对应穿行通讯】
2023年1月增加了CC-Link IE TSN。
EtherNet/IP, DeviceNet, EtherCAT, CC-Link, CC-Link IE Field Basic, CC-Link IE Field, CC-Link IE TSN, PROFINET, PROFI-BUS DP, IO-Link
【环境性能】
采用新的线圈执行器,减少了功耗。(0.35W)
【减少误动作故障】
金属底板和树脂模块,都带排气误动作防止阀(型号选择)。
可防止排气时空气的逆流以及气缸误动作。
【易用性】
配线接插件可向上、横向自由活动。
D-Sub接插件也采用旋转式,可向上、横向自由活动。
- 衍生系列
-
- 型号4GD※
- 产品名称
- 5通单体阀
- 配管口位置
- 直接配管
- 配管口径
- 快插接头Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, M5, Rc1/8, 1/4
- 备注
- 型号4GE※
- 产品名称
- 5通单体阀
- 配管口位置
- 底板配管
- 配管口径
- Rc1/8、1/4、3/8
- 备注
- 型号M4GD※
- 产品名称
- 个别配线集成阀
- 配管口位置
- 直接配管
- 配管口径
- 快插接头Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, M5, Rc1/8, 1/4
- 备注
- 型号M4GE※
- 产品名称
- 个别配线集成阀
- 配管口位置
- 底板配管
- 配管口径
- 快插接头Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, M5, Rc1/8, 1/4
- 备注
- 型号M4GD※-T※
- 产品名称
- 省配线集成阀
- 配管口位置
- 直接配管
- 配管口径
- 快插接头Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, M5, Rc1/8, 1/4
- 备注
- 型号M4GE※-T※
- 产品名称
- 省配线集成阀
- 配管口位置
- 底板配管
- 配管口径
- 快插接头Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, M5, Rc1/8, 1/4
- 备注
- 型号MN4GD※
- 产品名称
- 个别配线模块集成阀
- 配管口位置
- 直接配管
- 配管口径
- 快插接头Φ4, Φ6, Φ8, M5, Rc1/8
- 备注
- 型号MN4GE※
- 产品名称
- 个别配线模块集成阀
- 配管口位置
- 底板配管
- 配管口径
- 快插接头Φ4, Φ6, Φ8
- 备注
- 型号MN4GD※-T※
- 产品名称
- 省配线模块集成阀
- 配管口位置
- 直接配管
- 配管口径
- 快插接头Φ4, Φ6, Φ8
- 备注
- 型号MN4GE※-T※
- 产品名称
- 省配线模块集成阀
- 配管口位置
- 底板配管
- 配管口径
- 快插接头Φ4, Φ6, Φ8
- 备注