产品详情
先导式3・4・5通电磁阀
MICROSOL
- 型号
- P・M・B
- 产品功能
【可选的电线连接】
导线型、端子箱型、C型接插件、D型接插件已形成系列化。
还可组合指示灯、浪涌吸收器。【消除误配线】
DC用接插件没有正负极性。【可集成多种功能】
可集成DIN导轨安装4通阀混合型、不同压力、混合系统等多种功能。【可自由增减连数、简单维护】(模块集成阀)
模块集成型可根据使用目的及系统任意增减连数。
此外,无论是模块拆装还是气管配管,均采用快插方式。
维护简便。
- 衍生系列
-
- 型号P51※※
- 产品名称
- 单体阀
- 配管口径
- M5
- 备注
- 型号M51※※
- 产品名称
- 单体阀
- 配管口径
- M5
- 备注
- 型号B51※※
- 产品名称
- 单体阀
- 配管口径
- M5
- 备注
- 型号W2P513※
- 产品名称
- 双电控型单体阀
- 配管口径
- M5
- 备注
- 型号B※P51※
- 产品名称
- 个别配线集成阀
- 配管口径
- M5, Rc1/8
- 备注
- 型号N※P51※
- 产品名称
- 模块集成阀
- 配管口径
- 快插接头φ4
- 备注