产品详情
单元元件
新移载系统
- 型号
- NSR・NHS
部分衍生系列销售中止
- 产品功能
【塑料模型感】
可按照用途自由轻松地组合。
可构建简易系统轻松组装塑料模型。【高刚性、高精度】
X轴模块的驱动部使用CKD的超级无杆气缸SRL3型。
导向部装入LM导轨,所以即使在横向负荷和力矩负荷的作用下,也可进行高刚性、高精度的动作。
行程末端通过缓冲吸收器(标配)吸收停止时的冲击和振动。【小巧紧凑、组装简单】
即使是狭窄空间,由于配管用气口比较集中,也可简单安装。
设计紧凑,且由于使用无杆型气缸,安装空间仅为一般气缸的约1/2。【削减设计工时、装配工时】
X轴、Z轴及附件可根据用途适当选择。
可减少机种设定的时间、设计工时、装配工时,甚至管理工时。【实现长期免维护】(NSR-30・NSR-50系列)
搭载带挡圈的LM导轨SHS型,提高了维护性。
无需长期给油,且导轨自身噪音低、音质好,可改善工场环境。
- 衍生系列
-
- 型号NSR
- 产品名称
- X轴模块
- X轴可搬送重量(kg)
- 10, 15, 30, 50
- Z轴可搬送重量(kg)
- -
- Z轴标准行程(mm)
- -
- 备注
- 型号NHS-H
- 产品名称
- Z轴模块HRL
- X轴可搬送重量(kg)
- 10, 15, 30, 50
- Z轴可搬送重量(kg)
- 5, 7, 10, 12, 20, 33
- Z轴标准行程(mm)
- 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300
- 备注
- 型号NHS-S
- 产品名称
- Z轴模块STL-B
- X轴可搬送重量(kg)
- 10, 15, 30, 50
- Z轴可搬送重量(kg)
- 3, 7, 12, 33
- Z轴标准行程(mm)
- 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200
- 备注
- 型号NHS-C
- 产品名称
- Z轴模块(LCS)
- X轴可搬送重量(kg)
- Z轴可搬送重量(kg)
- Z轴标准行程(mm)
- 备注
- 2010年09月30日
销售中止