产品详情
带制动・带锁定气缸
带制动器气缸
- 型号
- JSC3・JSC4
- 产品功能
【高可靠性的制动器结构】
采用有丰富业绩支持的中口径、大口径气缸的中间停止机构。【停止精度:±1.0mm】
停止精度较高,在气缸速度300mm/s、空载时为±1.0mm以下。
- 衍生系列
-
- 型号JSC3
- 产品名称
- 双作用型
- 缸径(mm)
- Φ40,Φ50,Φ63,Φ80,Φ1OO
- 标准行程(mm)
- 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500
- 备注
- 型号JSC4-N
- 产品名称
- 双作用型
- 缸径(mm)
- Φ125,Φ140,Φ160,Φ180
- 标准行程(mm)
- 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300
- 备注
- 型号JSC4-LN
- 产品名称
- 双作用型・带开关
- 缸径(mm)
- Φ125,Φ140,Φ160,Φ180
- 标准行程(mm)
- 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300
- 备注
- 型号JSC3-V
- 产品名称
- 双作用型带制动用阀
- 缸径(mm)
- Φ40,Φ50,Φ63,Φ80,Φ1OO
- 标准行程(mm)
- 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500
- 备注
- 型号JSC3-H
- 产品名称
- 双作用・低油压型
- 缸径(mm)
- Φ40,Φ50,Φ63,Φ80,Φ1OO
- 标准行程(mm)
- 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500
- 备注
- 型号JSC4-H
- 产品名称
- 双作用・低油压型
- 缸径(mm)
- Φ125,Φ140,Φ160,Φ180
- 标准行程(mm)
- 接单生产品
- 备注
- 型号JSC4-LH
- 产品名称
- 双作用•低液压型•带开关
- 缸径(mm)
- Φ125,Φ140,Φ160,Φ180
- 标准行程(mm)
- 接单生产品
- 备注
- 型号JSC3-T
- 产品名称
- 双作用•耐热型
- 缸径(mm)
- Φ40,Φ50,Φ63,Φ80,Φ1OO
- 标准行程(mm)
- 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500
- 备注
- 型号JSC4-T
- 产品名称
- 双作用•耐热型
- 缸径(mm)
- Φ125,Φ140,Φ160,Φ180
- 标准行程(mm)
- 接单生产品
- 备注