产品详情
带制动・带锁定气缸
带阀气缸
- 型号
- ULKP・ULK
部分衍生系列销售中止
- 产品功能
【简单的制动器结构】
制动部的构成部件非常少,结构简单。
解除制动只需要拧入螺栓、放倒制动板即可,操作简单。
【耐久性、夹持力】
采用新斜板制动方式,制动时的活塞杆接触点由传统的斜板方式的2处变为表面接触,活塞杆承受的阻力呈分散状态。
提高了耐磨性,与传统的斜板方式相比,耐久性也得以大幅提高。
活塞杆夹持力与0.8MPa时的气缸推力相当。【停止精度 ±1.0mm】
停止精度较高,在气缸速度300mm/s、空载时为±1.0mm。
- 衍生系列
-
- 型号ULK
- 产品名称
- 双作用型
- 缸径(mm)
- Φ20, Φ25, Φ32, Φ40
- 标准行程(mm)
- 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300
- 备注
- 型号ULK-V
- 产品名称
- 双作用型·带阀
- 缸径(mm)
- Φ20, Φ25, Φ32, Φ40
- 标准行程(mm)
- 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300
- 备注
- 型号ULKP
- 产品名称
- 双作用型
- 缸径(mm)
- Φ16
- 标准行程(mm)
- 15, 30, 45, 60
- 备注
- 2022年05月31日
销售中止旧的目录