产品详情
带制动・带锁定气缸
带制动拉杆型气缸
- 型号
- JSG
- 产品功能
【紧凑而又可靠的制动部】
制动部采用与颇受好评的JSC3系列相同的机构。
具有可靠的耐久性。
【强力夹持力】
采用独创的锁紧机构,活塞杆夹持力与推力(使用压力0.4MPa时)的2倍相当。
- 衍生系列
-
- 型号JSG
- 产品名称
- 双作用·单活塞杆型
- 缸径(mm)
- Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
- 标准行程(mm)
- 20, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500
- 备注
- 型号JSG-V
- 产品名称
- 双作用・带制动解除阀
- 缸径(mm)
- Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
- 标准行程(mm)
- 20, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500
- 备注