产品详情
带制动・带锁定气缸
带防坠落超级紧凑型气缸
- 型号
- USSD
- 产品功能
【耐磨性高的圆形开缝方式】
采用在寿命方面表现出色的新型防坠落机构。
通过对锁紧套施加旋转力M,将在轴向上产生力F,以夹紧活塞杆。
【实现全行程防坠落】
只要在全行程(包括行程终端)中活塞杆呈静止状态,无论在任何位置,都可以锁定。【解决工件的破损问题】
防止停电等故障导致气缸因自重而坠落。
解决工件等的破损问题。【锁紧方向2型、锁紧反方向为自由状态】
可在前进方向锁紧和后退方向锁紧之间任选其一。
在锁定的反方向上,活塞杆为自由状态,即使夹住工件等,也很容易取出。
【锁紧解除简便】
可使用一字螺丝刀轻松解除锁紧。
- 衍生系列
-
- 型号USSD
- 产品名称
- 双作用型
- 缸径(mm)
- Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
- 标准行程(mm)
- 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50
- 备注
- 型号USSD-L
- 产品名称
- 双作用型带开关
- 缸径(mm)
- Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
- 标准行程(mm)
- 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50
- 备注
- 型号USSD-K
- 产品名称
- 双作用・高负荷型
- 缸径(mm)
- Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
- 标准行程(mm)
- 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100
- 备注
- 型号USSD-KL
- 产品名称
- 双作用•高负荷型带开关
- 缸径(mm)
- Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
- 标准行程(mm)
- 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100
- 备注