产品详情
带制动・带锁定气缸
带任意位置防坠落扁平型气缸
- 型号
- UFCD
- 产品功能
【搭载任意位置防坠落机构】
只要活塞杆呈静止状态,无论在任何位置都可以防止坠落。
在停电时、发生事故时均可确保工件等的安全。
【节省空间、设计简洁】
呈扁平型,可在狭窄的场所设置或并排设置。
无需考虑防坠落的简洁设计,适于所有装置。【无需防回转】
气缸本体采用椭圆形活塞结构。
无需在外部安装防回转机构。
- 衍生系列
-
- 型号UFCD-KL
- 产品名称
- 双作用·单活塞杆型
- 缸径(mm)
- 相当于Φ25, 相当于Φ32, 相当于Φ40, 相当于Φ50, 相当于Φ63
- 标准行程(mm)
- 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50
- 备注