联系我们

产品详情

锁定单元

线性导轨锁紧单元

型号
LMB
行业
  • 安全

在使用线性导轨的系统中,将工件移动到规定的位置后,需要在该位置锁紧或者出于安全而紧急停止等的情况下使用的锁紧单元。

资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

CKD plus 仅限会员

产品功能

【强力夹持力】
备有1175N、1960N、2450N三个机种。

【可紧急时停止】
也可用于停止时的保持及紧急时的停止、防坠落。

【耐环境对策】
作为防尘对策,标配了刮板。

【通过供气解除锁紧】
通过供给空气解除锁定机构,通过排出空气启动锁定机构。(也可手动解除)

【使用示例】
滑台的固定、防坠落。
X-Y滑台的固定、保持。
在任意位置固定、夹持滑台。

衍生系列
型号LMB
产品名称
THK(株)制
使用导轨宽度
15, 20, 25
备注

回到产品一览