联系我们

产品详情

锁定单元

线性导轨锁紧单元

型号
LML
行业
  • 安全

在使用线性导轨的系统中,将工件移动到规定的位置后,需要在该位置锁紧或者出于安全而保持停止或防止坠落等的情况下使用的薄型锁紧单元。

资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

CKD plus 仅限会员

产品功能

【与线性导轨模块高度相同】
因为和线性导轨模块高度相同,因此可有效使用剩余空间。

【高保持力】
紧凑的阀体,拥有300~1150N的5个机种。

【通过供气解除锁紧】(手动解除选择项“H”)
通过供给空气解除锁定机构,通过排出空气启动锁定机构。

【耐环境对策】(LML-G系列)
作为防尘对策,可选择带刮板型。

【使用示例】
滑台的固定、防坠落、夹持。

衍生系列
型号LML
产品名称
不带刮板型
使用导轨宽度
15, 20, 25, 30, 35
备注
型号LML-G
产品名称
带刮板型
使用导轨宽度
15, 20, 25, 30, 35
备注

回到产品一览