联系我们

产品详情

气缸开关

强磁场开关

型号
SW-H
行业

该气缸开关用于汽车厂等的点焊机、磁化装置周围等产生强磁场的环境。

【适用气缸】
CAC4-L2, JSC3-L2, SCA2-L2, UCAC2-L2

资料⁄下载

电子样本

样本PDF

安全注意事项

CKD plus 仅限会员

产品功能

【采用耐热材料】
主体采用金属,导线采用阻燃性树脂。

【无极性】
内置二极管电桥,实现无极性。
省去了确认正负极的二极管的环节,无连接错误。

衍生系列
型号SW-H0
产品名称
单色显示
负荷电压
DC12/24V, AC110V
备注
型号SW-H0Y
产品名称
双色显示
负荷电压
DC24V±10%
备注

回到产品一览