产品详情
气缸开关
带接插件气缸开关 【接单生产品】
- 型号
- SW-T・SW-K・SW-F・SW-H・SW-V
- 产品功能
【采用M8、M12接插件】
适用No.NECA4202,IEC947-5-2标准。
防护等级:IP67。
【防焊渣附着保护罩】
备有带防焊渣附着保护罩的选择项(K)。
- 衍生系列
-
- 型号SW-※
- 产品名称
- 2线式
- 开关型号
- T0, T2, Y2W, T2YL, K2Y, F2Y
- 备注
- 型号SW-T3※
- 产品名称
- 3线式
- 开关型号
- T3, T3P, T3W
- 备注
- 型号SW-※0
- 产品名称
- 强磁场
- 开关型号
- H0, H0Y, V0
- 备注
- 型号SW-T2YD
- 产品名称
- 交流磁场
- 开关型号
- T2YD
- 备注