产品详情
缓冲器
固定式缓冲器
- 型号
- NCK
- 产品功能
【适用于推力能量】
可有效吸收气缸等的推力能量。
实现极柔性接触停止。【低速下也可平滑吸收】
可在低速时进行极出色的平滑冲击吸收。【紧凑但吸收力大】
设计紧凑、精简,但吸收能量大。
空间效率高的缓冲吸收器。【开缝孔板】
采用随着活塞的移动,孔板面积平稳变化的结构。
随着行程的变化,开缝孔板的面积慢慢变小,产生更高的阻力,实现平滑的停止。
- 衍生系列
-
- 型号NCK-00
- 产品名称
- 基本型
- 最大吸收能量(J)
- 1~200
- 螺纹尺寸(mm)
- M8×0.75, M10×1.0, M12×1.0, M14×1.5, M20×1.5, M25×1.5, M27×1.5
- 行程(mm)
- 4.5, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30
- 备注
- 型号NCK-FA
- 产品名称
- 法兰型
- 最大吸收能量(J)
- 1~200
- 螺纹尺寸(mm)
- M8×0.75, M10×1.0, M12×1.0, M14×1.5, M20×1.5, M25×1.5, M27×1.5
- 行程(mm)
- 4.5, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30
- 备注