产品详情
缓冲器
调整式缓冲器
- 型号
- SCK
- 产品功能
【调整器调节式结构】(SCK-※※-0.3以上)
在全行程范围内显示出大致一定的阻力,可均匀地降低物体的速度。
可通过调整调节阻力的高低,适当地吸收冲击能量。
【可有效用于高速移动、自由坠落】
可有效吸收高速移动(特别是2m/s以上)、自由坠落的能量。
- 衍生系列
-
- 型号SCK-00
- 产品名称
- 基本型
- 最大吸收能量(J)
- 0.049~588
- 螺纹尺寸(mm)
- M10×1.0, M12×1.0, M16×1.0, M20×1.0, M25×1.5, M30×1.5, M40×1.5, M45×1.5, M14×1.5, M20×1.5, M27×3.0
- 行程(mm)
- 7, 10, 15, 25, 40, 60, 70, 30
- 备注
- 型号SCK-FA
- 产品名称
- 法兰型
- 最大吸收能量(J)
- 0.049~588
- 螺纹尺寸(mm)
- M10×1.0, M12×1.0, M16×1.0, M20×1.0, M25×1.5, M30×1.5, M40×1.5, M45×1.5, M14×1.5, M20×1.5, M27×3.0
- 行程(mm)
- 7, 10, 15, 25, 40, 60, 70, 30
- 备注